10165
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1500 + | € 0,6606 |
Cup Diameter | 46.0 mm |
---|---|
Cup Diameter | 1.811 in |
Hole Diameter | 5.0 mm |
Hole Diameter | 0.197 in |
Overall Thickness | 16.0 mm |
Overall Thickness | 0.63 in |
Hanging Method | Hole |
Colour | Clear |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan