Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindkappen zonder schroefdraad zijn ideaal om buizen, pijpen of staven met of zonder schroefdraad veilig te beschermen. Houdt vuil, puin en andere verontreinigingen buiten. Heeft enige slijtvastheid, waardoor het bijbehorend onderdeel veilig blijft tijdens de opslag en verzending. Kan tevens worden gebruikt voor maskers bij verf-, verzink- of zandstraaltoepassingen.
Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE, PE, PP Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Grijs, Naturel Serie: SR1062, , SRF0023
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | D | H | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,029 - € 0,0451 | 7600 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,0512 - € 0,0797 | 3000 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,0697 - € 0,1084 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 79 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| € 0,0766 - € 0,1192 | 900 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 98 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||
| € 0,0427 - € 0,0665 | 1100 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| € 0,0282 - € 0,0439 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 49 Op voorraad |
Zwart
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|||
| € 0,1131 - € 0,2585 | 5000 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,6674 - € 1,638 | 1150 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
| € 0,8015 - € 1,9534 | 280 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| € 3,8365 - € 8,0566 | 340 Op voorraad |
Zwart
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5500 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| € 0,4769 - € 1,2588 | 480 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| € 0,6941 - € 1,4576 | 2450 Op voorraad |
Geel
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan