Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,119 - € 0,2359 | 24000 Op voorraad |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
€ 0,6144 - € 1,2279 | 4720 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
€ 1,0032 - € 2,2376 | Vraag de levertijd aan hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
€ 0,2597 - € 0,5796 | 1989 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
€ 0,4823 - € 0,9692 | 1075 Op voorraad |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
€ 0,3413 - € 0,7604 | 9647 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
€ 0,0869 - € 0,1729 | 3000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1662 - € 0,3708 | 19200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
€ 0,1061 - € 0,21 | 2258 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
€ 0,3413 - € 0,6794 | 100 Op voorraad |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
€ 0,2537 - € 0,5017 | Vraag de levertijd aan hier |
1.622 in
41.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
€ 0,1366 - € 0,2708 | 16274 Op voorraad |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
€ 0,5016 - € 1,0004 | 811 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
€ 0,227 - € 0,4519 | 6862 Op voorraad |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
€ 0,3131 - € 0,6233 | 8760 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
€ 0,2092 - € 0,4176 | 15 Op voorraad |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
€ 0,1528 - € 0,3032 | 12114 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
€ 0,4006 - € 0,4214 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
€ 0,4407 - € 0,8788 | 412 Op voorraad |
2.343 in
59.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
€ 0,4971 - € 0,991 | 1398 Op voorraad |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan