Menu Search

Eindkappen voor buizen 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rood

Rode Kappen met Drukbevestiging van LDPE kunnen op uiteenlopende buis- en pijptoepassingen worden gebruikt; de kappen fungeren als bescherming of om delen te maskeren tijdens verven/lakken. Deze korte versie is ideaal voor het afdekken van pijpuiteinden.
Essentra artikelnummer:

10085264

Oud artikelnummer:

12532

8040 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
80 - 799 € 0,7817
800 + € 0,3508
Standaard verpakking: 800

Bestel in veelvoud van 80

Totale prijs:

€ 62,54

80 x € 0,7817

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 39.5 mm
h 43.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op