Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4348 - € 0,9131 | 4500 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
€ 0,5342 - € 1,0658 | 17137 Op voorraad |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
€ 0,4986 - € 0,9972 | Vraag de levertijd aan hier |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
€ 0,3784 - € 0,7573 | 558 Op voorraad |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
€ 0,6144 - € 1,2279 | 4720 Op voorraad |
3.346 in
85.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
€ 0,2597 - € 0,5796 | 1989 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
€ 0,4823 - € 0,9692 | 955 Op voorraad |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
€ 0,1061 - € 0,21 | 2258 Op voorraad |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
€ 0,5016 - € 1,0004 | 711 Op voorraad |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
€ 0,3546 - € 0,7074 | Vraag de levertijd aan hier |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
€ 0,4986 - € 0,9941 | 400 Op voorraad |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
€ 0,4659 - € 1,0378 | 92 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
€ 0,0787 - € 0,1561 | Vraag de levertijd aan hier |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
€ 0,1528 - € 0,3032 | 4000 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
€ 0,4006 - € 0,4214 | 128 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
€ 0,0869 - € 0,1729 | 3000 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
€ 0,1662 - € 0,3708 | 22200 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
€ 1,0032 - € 2,2376 | Vraag de levertijd aan hier |
3.209 in
81.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
||
€ 0,3413 - € 0,7604 | 7127 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
€ 0,8578 - € 1,9135 | 10 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan