Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,3508 - € 0,6984 100 Op voorraad
47.0 mm
12.4 mm
€ 0,1571 - € 0,3117 6000 Op voorraad
31.7 mm
12.8 mm
€ 0,0894 - € 0,1778 2000 Op voorraad
19.0 mm
13.0 mm
€ 0,1708 - € 0,3812 6200 Op voorraad
25.0 mm
37.0 mm
€ 1,0313 - € 2,3003 Vraag de levertijd aan hier
81.5 mm
54.0 mm
€ 0,2669 - € 0,5959 1800 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,4958 - € 0,9963 960 Op voorraad
66.4 mm
11.0 mm
€ 0,1223 - € 0,2425 11400 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
€ 0,5156 - € 1,0284 600 Op voorraad
79.4 mm
12.7 mm
€ 0,6316 - € 1,2622 4680 Op voorraad
85.0 mm
12.2 mm
€ 0,8818 - € 1,9671 Vraag de levertijd aan hier
70.0 mm
47.0 mm
€ 0,109 - € 0,2159 2000 Op voorraad
22.1 mm
11.0 mm
€ 0,3508 - € 0,7817 8040 Op voorraad
39.5 mm
43.0 mm
€ 0,2608 - € 0,5158 Vraag de levertijd aan hier
41.2 mm
12.8 mm
23760 Op voorraad
44.5 mm
12.4 mm
€ 0,3646 - € 0,7272 800 Op voorraad
50.3 mm
11.7 mm
€ 0,4469 - € 0,9387 Vraag de levertijd aan hier
63.0 mm
12.6 mm
€ 0,5492 - € 1,0957 16320 Op voorraad
82.0 mm
12.3 mm
€ 0,389 - € 0,7785 Vraag de levertijd aan hier
53.5 mm
12.3 mm
€ 0,5126 - € 1,0252 Vraag de levertijd aan hier
75.5 mm
12.3 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10072745

Prijsbereik
€ 0,6984 - € 0,3508

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10069134

Prijsbereik
€ 0,3117 - € 0,1571

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rood

10082379

Prijsbereik
€ 0,1778 - € 0,0894

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rood

10085356

Prijsbereik
€ 0,3812 - € 0,1708

Voorraadniveaus
6200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Rood

10085394

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 1,0313

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5959 - € 0,2669

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10087367

Prijsbereik
€ 0,9963 - € 0,4958

Voorraadniveaus
960 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2425 - € 0,1223

Voorraadniveaus
11400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Rood

10075098

Prijsbereik
€ 1,0284 - € 0,5156

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10084533

Prijsbereik
€ 1,2622 - € 0,6316

Voorraadniveaus
4680 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rood

10085387

Prijsbereik
€ 1,9671 - € 0,8818

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10082102

Prijsbereik
€ 0,2159 - € 0,109

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rood

10085264

Prijsbereik
€ 0,7817 - € 0,3508

Voorraadniveaus
8040 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10070284

Prijsbereik
€ 0,5158 - € 0,2608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10068953


Voorraadniveaus
23760 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rood

10077887

Prijsbereik
€ 0,7272 - € 0,3646

Voorraadniveaus
800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10071854

Prijsbereik
€ 0,9387 - € 0,4469

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10074015

Prijsbereik
€ 1,0957 - € 0,5492

Voorraadniveaus
16320 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10071342

Prijsbereik
€ 0,7785 - € 0,389

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10069783

Prijsbereik
€ 1,0252 - € 0,5126

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000