Menu Search

Eindkappen voor buizen

Op voorraad

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Ideale bescherming voor buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad.Korte versie voor algemene afsluiting en lange versie hebben een extra diepe en gevederde rand voor een strakke passing.Het krimpt niet bij verhitting tijdens het aanvraagproces. Materiaal: PVC, LDPE Kleur: Rood Serie: SR1610, SR1620

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
29 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Type Bestellen
€ 0,4986 - € 0,9972 Vraag de levertijd aan hier
75.5 mm
12.3 mm
€ 0,1366 - € 0,2708 12200 Op voorraad
28.5 mm
13.3 mm
€ 0,2537 - € 0,5017 Vraag de levertijd aan hier
41.2 mm
12.8 mm
€ 0,3784 - € 0,7573 558 Op voorraad
53.5 mm
12.3 mm
€ 0,4971 - € 0,991 1248 Op voorraad
69.8 mm
12.1 mm
€ 0,4348 - € 0,9131 4500 Op voorraad
63.0 mm
12.6 mm
€ 0,5342 - € 1,0658 17137 Op voorraad
82.0 mm
12.3 mm
€ 0,227 - € 0,4519 14362 Op voorraad
38.0 mm
12.2 mm
€ 0,3413 - € 0,6794 100 Op voorraad
47.0 mm
12.4 mm
€ 0,4006 - € 0,4214 128 Op voorraad
57.0 mm
12.5 mm
€ 0,4823 - € 0,9692 1075 Op voorraad
66.4 mm
11.0 mm
€ 1,0032 - € 2,2376 Vraag de levertijd aan hier
81.5 mm
54.0 mm
€ 0,2597 - € 0,5796 1989 Op voorraad
31.0 mm
39.0 mm
€ 0,3131 - € 0,6233 7560 Op voorraad
44.5 mm
12.4 mm
€ 0,119 - € 0,2359 24000 Op voorraad
25.5 mm
13.1 mm
€ 0,2092 - € 0,4176 Vraag de levertijd aan hier
34.7 mm
12.5 mm
€ 0,4407 - € 0,8788 Vraag de levertijd aan hier
59.5 mm
12.5 mm
€ 0,1528 - € 0,3032 12000 Op voorraad
31.7 mm
12.8 mm
€ 0,3413 - € 0,7604 7127 Op voorraad
39.5 mm
43.0 mm
€ 0,1061 - € 0,21 2258 Op voorraad
22.1 mm
11.0 mm
  • van 2
Eindkappen voor buizen 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10069783

Prijsbereik
€ 0,9972 - € 0,4986

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rood

10071359

Prijsbereik
€ 0,2708 - € 0,1366

Voorraadniveaus
12200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10070284

Prijsbereik
€ 0,5017 - € 0,2537

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10071342

Prijsbereik
€ 0,7573 - € 0,3784

Voorraadniveaus
558 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rood

10072509

Prijsbereik
€ 0,991 - € 0,4971

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rood

10071854

Prijsbereik
€ 0,9131 - € 0,4348

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rood

10074015

Prijsbereik
€ 1,0658 - € 0,5342

Voorraadniveaus
17137 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rood

10071502

Prijsbereik
€ 0,4519 - € 0,227

Voorraadniveaus
14362 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10072745

Prijsbereik
€ 0,6794 - € 0,3413

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070802

Prijsbereik
€ 0,4214 - € 0,4006

Voorraadniveaus
128 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10087367

Prijsbereik
€ 0,9692 - € 0,4823

Voorraadniveaus
1075 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Rood

10085394

Prijsbereik
€ 2,2376 - € 1,0032

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rood

10085363

Prijsbereik
€ 0,5796 - € 0,2597

Voorraadniveaus
1989 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
Eindkappen voor buizen 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rood

10068953

Prijsbereik
€ 0,6233 - € 0,3131

Voorraadniveaus
7560 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rood

10072622

Prijsbereik
€ 0,2359 - € 0,119

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10070666

Prijsbereik
€ 0,4176 - € 0,2092

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rood

10071434

Prijsbereik
€ 0,8788 - € 0,4407

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rood

10069134

Prijsbereik
€ 0,3032 - € 0,1528

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rood

10085264

Prijsbereik
€ 0,7604 - € 0,3413

Voorraadniveaus
7127 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
Eindkappen voor buizen 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rood

10082102

Prijsbereik
€ 0,21 - € 0,1061

Voorraadniveaus
2258 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790