Drukbevestiging Eindkap biedt algemene bescherming voor metrische, BSP- en UNF-schroefdraad tegen verontreinigingen zoals vuil, stof en vochtigheid. Het drukpassend ontwerp maakt eenvoudige handmatige toepassing mogelijk, terwijl een veilige pasvorm wordt gegarandeerd. Ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen in de productie, opslag en tijdens het transport van componenten. Deze serie is een voordelig alternatief voor een schroefdraadprofiel.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCFBPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | H | Draadmaat | Schroefdraadstandaard | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0172 - € 0,0192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
| € 0,0292 - € 0,0325 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M18
|
Metrisch
|
||
| € 0,089 - € 0,0989 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1-1/4"
|
GAS
|
||
| € 0,0274 - € 0,0427 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1/2" x 20
|
UNF
|
||
| € 0,0149 - € 0,0166 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1/8"
|
GAS
|
||
| € 0,0165 - € 0,0184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
GAS
|
||
| € 0,0265 - € 0,0413 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M14
|
Metrisch
|
||
| € 0,0411 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1-1/16" x 12
|
UNF
|
||
| € 0,0766 - € 0,0852 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
| € 0,089 - € 0,0989 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
| € 0,0828 - € 0,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
| € 0,0278 - € 0,0432 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M16
|
Metrisch
|
||
| € 0,0439 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
3/4" x 16
|
UNF
|
||
| € 0,0156 - € 0,0174 | Vraag de levertijd aan hier |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
| € 0,0252 - € 0,0393 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M12
|
Metrisch
|
||
| € 0,024 - € 0,0373 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M10
|
Metrisch
|
||
| € 0,0417 - € 0,0649 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
3/4 "
|
GAS
|
||
| € 0,0192 - € 0,0299 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
3/8"
|
UNF
|
||
| € 0,0424 - € 0,066 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
| € 0,0465 - € 0,0723 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1" x 14
|
UNF
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan