Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eindbevestigingen voor gasveren worden gebruikt om de gasveer op zijn plaats te bevestigen. Er zijn drie verschillende soorten hulpstukken beschikbaar.
Serie: SR6481
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Materiaal | Lengte van bevestigingsgat tot uiteinde | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,3003 - € 3,7843 | 18 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 5,6246 - € 9,3347 | 58 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
||
| € 13,223 - € 23,6262 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
RVS
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
||
| € 2,5377 - € 4,185 | 5 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Open
|
||
| € 14,1431 - € 19,5154 | 23 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Staal
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 7,4797 - € 12,3771 | 56 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| € 7,5092 - € 13,401 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
0.945 in
24.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 3,9031 - € 6,4853 | 18 Op voorraad |
|
M6
|
Staal
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
||
| € 12,11 - € 12,11 | 228 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
RVS
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gekarteld zonder lip
|
||
| € 3,725 - € 6,1885 | 19 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Zinklegering
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Open
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
M5 x 0.8
|
Staal
|
0.776 in
19.7 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
M8 x 1.25
|
Staal
|
1.181 in
30.0 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
| € 4,4225 - € 7,8952 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| € 2,0183 - € 3,3391 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||
| € 1,438 - € 2,3745 | 1 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2 - 3-wegs hoek
|
||
| € 6,6041 - € 10,9524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Staal
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 15,5233 - € 21,4298 | 59 Op voorraad |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
M6 x 1.0
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
C1 Clevis-sluitclip
|
|||
| € 10,9227 - € 19,4857 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
RVS
|
1.26 in
32.0 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan