Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,4531 - € 0,4531 1667 Op voorraad
4.8 mm
Zwart
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
€ 0,3875 - € 0,579 5450 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
€ 0,4241 - € 0,4729 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
Zwart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
€ 1,1976 - € 2,6495 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
€ 0,7094 - € 1,2879 35800 Op voorraad
15.4 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
€ 1,4508 - € 3,0467 2650 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
€ 0,3258 - € 0,3612 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
9.0 mm
1
€ 0,3843 - € 0,892 Vraag de levertijd aan hier
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
2
€ 0,5446 - € 0,8906 11860 Op voorraad
7.5 mm
Zwart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
€ 0,1449 - € 0,3043 25500 Op voorraad
9.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2059 - € 0,4325 248 Op voorraad
14.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2166 - € 0,4549 3200 Op voorraad
15.3 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,7216 - € 1,682 60 Op voorraad
50.8 mm
Geel
PVC
50.0 mm
3
€ 0,1662 - € 0,4687 1000 Op voorraad
11.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,0964 - € 0,2024 50000 Op voorraad
6.1 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2532 - € 0,5318 2000 Op voorraad
20.6 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,2913 - € 0,6119 3450 Op voorraad
23.8 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,1482 - € 0,3114 10000 Op voorraad
12.4 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,106 - € 0,2226 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,2608 - € 0,5478 2375 Op voorraad
18.8 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
  • van 4
Easy-pull maskeerkappen 4.8 mm 35.0 mm Zwart EPDM

10377932

Prijsbereik
€ 0,4531 - € 0,4531

Voorraadniveaus
1667 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 4.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251508

Prijsbereik
€ 0,579 - € 0,3875

Voorraadniveaus
5450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 8.0 mm 24.7 mm Zwart EPDM

10377963

Prijsbereik
€ 0,4729 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 15.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272404

Prijsbereik
€ 2,6495 - € 1,1976

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 15.4 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251553

Prijsbereik
€ 1,2879 - € 0,7094

Voorraadniveaus
35800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 13.5 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251546

Prijsbereik
€ 3,0467 - € 1,4508

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 9.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10447819

Prijsbereik
€ 0,3612 - € 0,3258

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 3.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272367

Prijsbereik
€ 0,892 - € 0,3843

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 7.5 mm 33.8 mm Zwart EPDM

10251522

Prijsbereik
€ 0,8906 - € 0,5446

Voorraadniveaus
11860 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 9.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020371

Prijsbereik
€ 0,3043 - € 0,1449

Voorraadniveaus
25500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020463

Prijsbereik
€ 0,4325 - € 0,2059

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 15.3 mm 25.0 mm Geel PVC

10020487

Prijsbereik
€ 0,4549 - € 0,2166

Voorraadniveaus
3200 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 50.8 mm 50.0 mm Geel PVC

10020609

Prijsbereik
€ 1,682 - € 0,7216

Voorraadniveaus
60 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 11.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020425

Prijsbereik
€ 0,4687 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 6.1 mm 13.0 mm Geel PVC

10162934

Prijsbereik
€ 0,2024 - € 0,0964

Voorraadniveaus
50000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 20.6 mm 25.0 mm Geel PVC

10020555

Prijsbereik
€ 0,5318 - € 0,2532

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 23.8 mm 25.0 mm Geel PVC

10020562

Prijsbereik
€ 0,6119 - € 0,2913

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 12.4 mm 13.0 mm Geel PVC

10020432

Prijsbereik
€ 0,3114 - € 0,1482

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 7.5 mm 13.0 mm Geel PVC

10020333

Prijsbereik
€ 0,2226 - € 0,106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 18.8 mm 25.0 mm Geel PVC

10020524

Prijsbereik
€ 0,5478 - € 0,2608

Voorraadniveaus
2375 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC