Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,4561 - € 0,4561 43000 Op voorraad
6.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
€ 0,3875 - € 0,579 5450 Op voorraad
4.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
€ 0,5446 - € 0,8906 11860 Op voorraad
7.5 mm
Zwart
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
€ 0,2334 - € 0,4901 Vraag de levertijd aan hier
20.6 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 0,6687 - € 0,7423 Vraag de levertijd aan hier
18.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
21.0 mm
1
€ 0,2799 - € 0,5184 Vraag de levertijd aan hier
14.3 mm
Transparant
Silicone
24.1 mm
11.1 mm
2
€ 0,1723 - € 0,362 4250 Op voorraad
11.1 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 0,7094 - € 1,2879 35800 Op voorraad
15.4 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
€ 0,5888 - € 1,0123 3450 Op voorraad
12.3 mm
Zwart
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
€ 0,566 - € 0,7923 7400 Op voorraad
9.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
6.0 mm
2
€ 0,3875 - € 0,6663 11950 Op voorraad
6.5 mm
Zwart
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
€ 0,9228 - € 0,9707 Vraag de levertijd aan hier
15.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
2
€ 1,4508 - € 3,0467 2650 Op voorraad
13.5 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
€ 0,7014 - € 1,6333 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
2
€ 0,3981 - € 0,4049 21000 Op voorraad
Naturel
Silicone
€ 1,0084 - € 2,1176 2060 Op voorraad
3.2 mm
Zwart
EPDM
50.8 mm
6.4 mm
1
€ 0,212 - € 0,4453 4000 Op voorraad
15.9 mm
Geel
PVC
25.0 mm
3
€ 1,5713 - € 3,2999 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
2
€ 0,1618 - € 0,1618 9000 Op voorraad
Naturel
Silicone
€ 0,4241 - € 0,4729 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
Zwart
EPDM
24.7 mm
11.2 mm
  • van 4
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10377956

Prijsbereik
€ 0,4561 - € 0,4561

Voorraadniveaus
43000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 4.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251508

Prijsbereik
€ 0,579 - € 0,3875

Voorraadniveaus
5450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 7.5 mm 33.8 mm Zwart EPDM

10251522

Prijsbereik
€ 0,8906 - € 0,5446

Voorraadniveaus
11860 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 20.6 mm 13.0 mm Geel PVC

10020548

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,2334

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkap 21.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10639573

Prijsbereik
€ 0,7423 - € 0,6687

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    21.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 14.3 mm 24.1 mm Transparant Silicone

10377918

Prijsbereik
€ 0,5184 - € 0,2799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Transparant
Easy-pull maskeerkap 11.1 mm 25.0 mm Geel PVC

10020401

Prijsbereik
€ 0,362 - € 0,1723

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 15.4 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251553

Prijsbereik
€ 1,2879 - € 0,7094

Voorraadniveaus
35800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 12.3 mm 25.7 mm Zwart EPDM

10251539

Prijsbereik
€ 1,0123 - € 0,5888

Voorraadniveaus
3450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272374

Prijsbereik
€ 0,7923 - € 0,566

Voorraadniveaus
7400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 6.5 mm 23.1 mm Zwart EPDM

10251515

Prijsbereik
€ 0,6663 - € 0,3875

Voorraadniveaus
11950 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272398

Prijsbereik
€ 0,9707 - € 0,9228

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 13.5 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10251546

Prijsbereik
€ 3,0467 - € 1,4508

Voorraadniveaus
2650 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 9.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

10272381

Prijsbereik
€ 1,6333 - € 0,7014

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 11.7 mm 7.1 mm 0.9 mm Naturel Silicone

10240731

Prijsbereik
€ 0,4049 - € 0,3981

Voorraadniveaus
21000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    7.1 mm
  • B
    11.7 mm
  • C
    0.9 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 6.4 mm 50.8 mm Zwart EPDM

10377925

Prijsbereik
€ 2,1176 - € 1,0084

Voorraadniveaus
2060 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    3.2 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    50.8 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkap 15.9 mm 25.0 mm Geel PVC

10020494

Prijsbereik
€ 0,4453 - € 0,212

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
18.0 mm (ID) Easy-pull maskeerkappen 52.0 mm (L)

10272411

Prijsbereik
€ 3,2999 - € 1,5713

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkap 9.0 mm 6.3 mm 0.8 mm Naturel Silicone

10240724

Prijsbereik
€ 0,1618 - € 0,1618

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 8.0 mm 24.7 mm Zwart EPDM

10377963

Prijsbereik
€ 0,4729 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • d1
    11.2 mm
  • h
    24.7 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM