Menu Search

Easy-pull maskeerkap 21.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

Easy Pull Masking Cap features a wide flange design that provides a positive seal and easy removal. Heat and chemical resistant options that can be used multiple times. Internal seal prevents ingress. Ribbed design means it fits a range of sizes. Ideal applications, include; anodizing, blasting, powder coating, e-coating and plating.
Essentra artikelnummer:

10639573

Oud artikelnummer:

491675

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,7423
2000 - 3999 € 0,7055
4000 + € 0,6687
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 148,46

200 x € 0,7423

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 18.0 mm
d1 21.0 mm
h 30.0 mm
Maximum temperatuur 180 °C
Kleur Zwart
Materiaal EPDM
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op