Menu Search

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Kleur Materiaal h d1 Type Bestellen
€ 0,4561 - € 0,4561 43000 Op voorraad
6.0 mm
Zwart
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
€ 0,1846 - € 0,3876 24 Op voorraad
15.3 mm
Geel
PVC
13.0 mm
3
€ 1,4574 - € 2,9051 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
€ 1,6452 - € 3,298 Vraag de levertijd aan hier
29.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
€ 0,9004 - € 0,9004 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Zwart
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
€ 0,8537 - € 0,8537 5412 Op voorraad
17.0 mm
Zwart
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
€ 0,7535 - € 0,7535 Vraag de levertijd aan hier
23.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
€ 1,6781 - € 1,6781 750 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
€ 1,5714 - € 3,2998 20 Op voorraad
21.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
18.0 mm
€ 0,392 - € 0,4332 520 Op voorraad
6.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
3.0 mm
€ 0,6697 - € 2,2042 1800 Op voorraad
18.0 mm
Zwart
EPDM
53.0 mm
22.0 mm
1
€ 1,1976 - € 2,6495 740 Op voorraad
15.5 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
12.0 mm
€ 0,7155 - € 0,7933 500 Op voorraad
12.0 mm
Naturel
Silicone
52.0 mm
9.0 mm
€ 1,1612 - € 1,1612 5000 Op voorraad
20.5 mm
Zwart
EPDM
49.0 mm
32.0 mm
1
  • van 4
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 30.0 mm Zwart EPDM

10377956

Prijsbereik
€ 0,4561 - € 0,4561

Voorraadniveaus
43000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkap 15.3 mm 13.0 mm Geel PVC

10020470

Prijsbereik
€ 0,3876 - € 0,1846

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    250 °C
  • Kleur
    Geel
  • Materiaal
    PVC
Easy-pull maskeerkappen 23.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10279373

Prijsbereik
€ 2,9051 - € 1,4574

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 29.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10279380

Prijsbereik
€ 3,298 - € 1,6452

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    29.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 17.0 mm 40.0 mm Zwart EPDM

10279366

Prijsbereik
€ 0,9004 - € 0,9004

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 23.0 mm 40.0 mm Zwart EPDM

10582756

Prijsbereik
€ 0,8537 - € 0,8537

Voorraadniveaus
5412 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 23.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10626658

Prijsbereik
€ 0,7535 - € 0,7535

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 29.0 mm 50.0 mm Zwart EPDM

10626665

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 1,6781

Voorraadniveaus
750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Materiaal
    EPDM
Easy-pull maskeerkappen 21.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014988

Prijsbereik
€ 3,2998 - € 1,5714

Voorraadniveaus
20 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 6.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014971

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,392

Voorraadniveaus
520 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 18.0 mm 53.0 mm Zwart EPDM

20021016

Prijsbereik
€ 2,2042 - € 0,6697

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • h
    53.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart
Easy-pull maskeerkappen 15.5 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014957

Prijsbereik
€ 2,6495 - € 1,1976

Voorraadniveaus
740 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 12.0 mm 52.0 mm Naturel Silicone

20014964

Prijsbereik
€ 0,7933 - € 0,7155

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Maximum temperatuur
    316 °C
  • Kleur
    Naturel
Easy-pull maskeerkappen 32.0 mm 49.0 mm Zwart EPDM

20088347

Prijsbereik
€ 1,1612 - € 1,1612

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Maximum temperatuur
    180 °C
  • Kleur
    Zwart