Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10279366
496729
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 250 + | € 0,9004 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d | 17.0 mm |
|---|---|
| d | 0.669 in |
| d1 | 23.0 mm |
| d1 | 0.906 in |
| h | 40.0 mm |
| h | 1.575 in |
| Maximum temperatuur | 180 °C |
| Maximum temperatuur | 356 °F |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | EPDM |
| Type | 1 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan