Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor eindprofielen, zoals stangen, buizen en buizen tijdens productieprocessen.Typische toepassingen zijn: anodiseren, stralen, poedercoaten, e-coaten, plateren en algemene verflijnen.Voor een zo goed mogelijke pasvorm moet de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het te maskeren onderdeel. Materiaal: EPDM, Silicone, Siliconenrubber, PVC Kleur: Zwart, Naturel, Transparant, Geel Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | Kleur | Materiaal | h | d1 | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4561 - € 0,4561 | 43000 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| € 0,3875 - € 0,579 | 5450 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| € 0,5446 - € 0,8906 | 11860 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| € 0,2334 - € 0,4901 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,6687 - € 0,7423 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2799 - € 0,5184 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparant
|
Silicone
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| € 0,1723 - € 0,362 | 4250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 0,7094 - € 1,2879 | 35800 Op voorraad |
0.606 in
15.4 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
| € 0,5888 - € 1,0123 | 3450 Op voorraad |
0.484 in
12.3 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| € 0,566 - € 0,7923 | 7400 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3875 - € 0,6663 | 11950 Op voorraad |
0.256 in
6.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| € 0,9228 - € 0,9707 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 1,4508 - € 3,0467 | 2650 Op voorraad |
0.531 in
13.5 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| € 0,7014 - € 1,6333 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| € 0,3981 - € 0,4049 | 21000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 1,0084 - € 2,1176 | 2060 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| € 0,212 - € 0,4453 | 4000 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Geel
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| € 1,5713 - € 3,2999 | Vraag de levertijd aan hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,1618 - € 0,1618 | 9000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Silicone
|
|
|
|
||
| € 0,4241 - € 0,4729 | Vraag de levertijd aan hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm