Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 2,0805 |
250 - 999 | € 0,9171 |
1000 + | € 0,7147 |
Head Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.984 in |
Head Height | 12.0 mm |
Head Height | 0.472 in |
Thread Size | M8 |
Thread Length | 40.0 mm |
Thread Length | 1.575 in |
Head Type | Wing Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Wing Drive |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan