429006000002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 1,3148 |
250 - 999 | € 0,5137 |
1000 + | € 0,3849 |
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 10.0 mm |
Head Height | 0.394 in |
Thread Size | M5 |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Head Type | Wing Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Wing Drive |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan