Menu Search

Duimschroeven - Gekarteld metaal met schouder

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kartelschroeven zijn een van de belangrijkste soorten schroeven die in verschillende industriële toepassingen worden gebruikt.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
175 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid l3 l1 d2 l2 Bestellen
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
20.0 mm
M10
16.0 mm
  • van 9
Schouderschroef M6 40.0 mm RVS

10506530


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    40.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M3 8.0 mm RVS

10505977


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M4 12.0 mm RVS

10506011


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M4 20.0 mm RVS

10506059


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M5 50.0 mm RVS

10506332


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    50.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 60.0 mm RVS

10506370


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    60.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M5 16.0 mm RVS

10506219


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M4 6.0 mm RVS

10506134


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    4.0 mm
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Schouderdiameter
    5.0 mm
Schouderschroef M5 25.0 mm RVS

10506257


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M6 100.0 mm RVS

10506417


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M6 20.0 mm RVS

10506455


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    13.0 mm
  • Kophoogte
    5.5 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Schouderdiameter
    8.0 mm
Schouderschroef M5 35.0 mm RVS

10506295


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    10.0 mm
  • Kophoogte
    4.5 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Draadmaat
    M5
  • Schouderdiameter
    6.0 mm
Schouderschroef M3 10.0 mm RVS

10505816


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M3 16.0 mm RVS

10505854


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    7.0 mm
  • Kophoogte
    3.0 mm
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Schouderdiameter
    4.0 mm
Schouderschroef M12 35.0 mm RVS

10505458


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
  • Draadlengte
    35.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schouderdiameter
    16.0 mm
Schouderschroef M12 80.0 mm RVS

10505571


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    24.0 mm
  • Kophoogte
    11.0 mm
  • Draadlengte
    80.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Schouderdiameter
    16.0 mm
Schouderschroef M16 65.0 mm RVS

10505694


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    14.0 mm
  • Draadlengte
    65.0 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schouderdiameter
    20.0 mm
Schouderschroef M16 45.0 mm RVS

10505656


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    30.0 mm
  • Kophoogte
    14.0 mm
  • Draadlengte
    45.0 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schouderdiameter
    20.0 mm
Schouderschroef M10 100.0 mm RVS

10505144


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    100.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm
Schouderschroef M10 20.0 mm RVS

10505182


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kopdiameter
    18.0 mm
  • Kophoogte
    8.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M10
  • Schouderdiameter
    12.0 mm