140040669916
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,5095 |
500 - 999 | € 0,3637 |
1000 + | € 0,2802 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.512 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | 30% Glass Fiber Polyamide 6.6 |
Overall Length | 10.0 mm |
Overall Length | 0.394 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan