Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1372 |
10000 - 19999 | € 0,1302 |
20000 + | € 0,1235 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.63 in |
Head Height | 3.4 mm |
Head Height | 0.134 in |
Thread Length | 30.0 mm |
Thread Length | 1.181 in |
Thread Size | M6 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Flat Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Overall Length | 33.4 mm |
Overall Length | 1.315 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan