Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,463 - € 0,7494 | 8010 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 4,9568 - € 4,9568 | 48 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Staal
|
||
| € 6,1143 - € 6,1143 | 1320 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 7,3016 - € 7,3016 | 1000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 7,4797 - € 7,4797 | 341 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 8,8747 - € 8,8747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 11,1008 - € 11,1008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 11,3828 - € 11,6202 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
RVS
|
||
| € 6,7822 - € 6,9157 | 40 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
| € 6,6486 - € 6,7822 | 70 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 8,1772 - € 8,1772 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
| € 10,4329 - € 10,6556 | 10 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
RVS
|
||
| € 4,9864 - € 4,9864 | 10 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
| € 6,2034 - € 6,2034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
| € 5,5356 - € 5,5356 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
| € 0,6604 - € 0,7524 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
| € 1,5137 - € 1,7215 | 26 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
||
| € 0,69 - € 1,0893 | 3000 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethyleen
|
||
| € 1,6918 - € 1,9441 | 203 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Staal
|
||
| € 0,4392 - € 0,7138 | 2035 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethyleen
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan