Gekartelde duimschroeven kunnen over schroeven worden gedrukt om een kleine knop te creëren voor klemming of bevestiging. Deze knoppen kunnen worden gebruikt met schroeven van willekeurige lengte en de gekartelde rand biedt goede houvast voor aan- en losdraaien.
Serie: SR6127
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Massief materiaal | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 13,5087 - € 13,5087 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Staal
|
||
€ 8,0125 - € 8,0125 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Staal
|
||
€ 20,298 - € 20,298 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Staal
|
||
€ 11,7094 - € 11,7094 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
€ 4,0367 - € 4,0367 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
RVS
|
||
€ 4,4225 - € 4,4225 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
€ 4,9864 - € 4,9864 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
€ 6,2034 - € 6,2034 | 20 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
€ 5,5356 - € 5,5356 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
€ 6,1143 - € 6,1143 | 1320 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
€ 4,2296 - € 4,2296 | 20 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
RVS
|
||
€ 3,9775 - € 3,9775 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
€ 4,305 - € 4,305 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
€ 11,1008 - € 11,1008 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
€ 11,3828 - € 11,6202 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
RVS
|
||
€ 6,7822 - € 6,9157 | 40 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Staal
|
||
€ 7,3016 - € 7,3016 | 1010 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
RVS
|
||
€ 7,4797 - € 7,4797 | 371 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
€ 8,8747 - € 8,8747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
RVS
|
||
€ 5,4465 - € 5,4465 | 960 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
RVS
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan