Menu Search

Dubbelzijdige foamtape stukjes - 1-zijdig verwijderbaar - Remo One®

Op voorraad

Remo One® is dubbelzijdig klevende perm-/pelfoamtape met onze zeer agressieve permanente kleeflaag aan de ene zijde en onze verwijderbare kleeflaag aan de andere zijde. De verwijderbare zijde kan worden herkend aan de rood bedrukte lip en kan ook na langere tijd goed worden verwijderd van de meeste harde, niet-delaminerende oppervlakken. Specificaties: enkelzijdige, permanente kleeflaag op basis van rubber, verwijderbare lijm aan montagezijde. Toepassingstemperatuur: 65F tot 100F. Servicetemperatuur: -20F tot 150F. Kleefkracht: 1/2 lb per 1 vierkante inch tape. Bedoeld voor éénmalig gebruik; Toepassingen: promotionele en tijdelijke borden Tijdelijke en permanente displays, promotioneel drukwerk voor eenmalig gebruik. Schapstoppers en wobblers.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale breedte Bestellen
€ 493,955 - € 493,955 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
€ 313,018 - € 313,018 10 Op voorraad
25.4 mm
€ 273,127 - € 273,127 11 Op voorraad
25.4 mm
€ 109,7321 - € 109,7321 Vraag de levertijd aan hier
25.4 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm Wit

10383179

Prijsbereik
€ 493,955 - € 493,955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Totale dikte
    0.8 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

10383223

Prijsbereik
€ 313,018 - € 313,018

Voorraadniveaus
10 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Totale dikte
    0.8 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

10383186

Prijsbereik
€ 273,127 - € 273,127

Voorraadniveaus
11 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
  • Totale lengte
    25.4 mm
  • Totale dikte
    1.6 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Wit

10383384

Prijsbereik
€ 109,7321 - € 109,7321

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Kleur
    Wit
  • Verwijderbaarheid
    Permanent
  • Totale lengte
    50.8 mm
  • Totale dikte
    3.2 mm