Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 121,76 |
5 - 9 | € 109,58 |
10 - 19 | € 103,50 |
20 + | € 91,32 |
Bore dia | Keyway |
---|---|
d1 tol. H7 | 16.0 |
d2 | 32.0 |
l1 | 104.0 |
l2 | 34.0 |
l3 | 36.0 |
w1 | 16.0 |
w1 | 5.0 |
w2 | 18.3 |
Gewicht g | 450.0 |
Materiaal | RVS 304 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan