Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,1204 |
5000 - 9999 | € 0,0949 |
10000 - 24999 | € 0,083 |
25000 + | € 0,0731 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 4.1 - 4.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.161 - 0.165 in |
Counterbore Hole Size | 9.4 mm |
Counterbore Hole Size | 0.37 in |
Compatible Panel Thickness Range | 3.5 - 4.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.138 - 0.177 in |
Anchor Length | 6.0 mm |
Anchor Length | 0.236 in |
Head Diameter | 8.8 mm |
Head Diameter | 0.346 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Full Material | Nylon 6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Type | Countersunk |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Commodity Code | 3926909790 |
Standards | DIN ISO 7721 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan