Menu Search

Druknagels - Snap

Op voorraad

Klinknagels zijn geschikt voor een snelle en gemakkelijke montage en kunnen zonder gereedschap worden aangebracht. Ze zijn snel en goedkoop, met speciaal ontworpen poten die uitzetten en de componentdelen permanent vastzetten.

Ons assortiment bevat een reeks nylonopties, waaronder: nylon 6, nylon 4/6 en nylon 6/6. Ze klikken vast door erop te drukken en zorgen voor een nette en vlotte afwerking. Deze klinknagels worden vervaardigd met vlamweerstand-classificaties zoals UL94 V1 en UL94 V2, en kunnen zelfs tegen temperaturen van 130C (266F).

Daarnaast zijn lage-dichtheidspolyethyleen (LDPE) klinknagels beschikbaar in duimnagel- of popnagelstijl. Duimnagels zijn ideaal voor een snelle opbouw van display-eenheden binnen de detailhandel of voor verkooppunttoepassingen. Popnagels bestaan uit twee delen en vormen een veilige manier om meerdere panelen aan elkaar te bevestigen.

Wij hebben ook een serie klinknagels voor hoge temperaturen, gemaakt van polysulfon (PSU), een hoogwaardig thermoplast. Deze heeft een vlambestendigheid van UL94 V1 en is bestand tegen temperaturen tot 155C (311F). Ons uitgebreide aanbod klinknagels omvat ook de opties K-hars en polypropyleen (PP).

  • Ideaal voor gebruik in paneelbevestigingen of serverkasttoepassingen
  • Kleuren: zwart, wit, transparant, geelbruin en naturel
  • Geen gereedschap nodig


Serie: SR2316

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters 1 Filter
Minder Filters Toon meer filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal Kophoogte Kopdiameter Penlengte Compatibele paneeldiktes Compatibele gatdiameters Bestellen
€ 0,1301 - € 0,1723 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
€ 0,2288 - € 0,2288 81542 Op voorraad
Wit
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
Expansieklinknagel 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Zwart

10366509

Prijsbereik
€ 0,1723 - € 0,1301

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Ankerlengte
    10.5 mm
  • Penkop diameter
    12.0 mm
  • Hoogte penkop
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    9.0 mm
  • Kophoogte
    2.2 mm
Expansieklinknagel 3.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Wit

10173299

Prijsbereik
€ 0,2288 - € 0,2288

Voorraadniveaus
81542 Op voorraad
Kenmerken
  • Ankerlengte
    8.0 mm
  • Penlengte
    9.0 mm
  • Penkop diameter
    12.0 mm
  • Hoogte penkop
    2.5 mm
  • Kopdiameter
    6.4 mm