Menu Search

Expansieklinknagel 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Zwart

Snapnagels zijn een snelle en eenvoudige bevestigingsoplossing die zonder gereedschap kan worden geïnstalleerd! Ze zijn snel en goedkoop, en hebben speciaal ontworpen poten die de componenten uitzetten en stevig op hun plaats houden. Ze worden met één druk vastgemaakt en zijn mooi afgewerkt. Ideaal voor gebruik in paneelbevestigingen of serverkast toepassingen. Ze zorgen voor een stevige bevestiging door middel van bevestiging aan de blinde kant.
Essentra artikelnummer:

10366509

Oud artikelnummer:

27SR236240

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1723
2500 - 4999 € 0,1487
5000 + € 0,1301
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,15

500 x € 0,1723

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 10.5 mm
Penkop diameter 12.0 mm
Hoogte penkop 2.5 mm
Kopdiameter 9.0 mm
Kophoogte 2.2 mm
Compatibele gatdiameters 5.1 - 5.2 mm
Compatibele paneeldiktes 2.4 - 4.0 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6
Klinknageltype Klinknagel
Kopvormige klinknagel Bolcilinderkop
Klinknagel bevestigingsstijl Push-in
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op