Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1939 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 8.5 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.335 in |
Pin Length | 10.5 mm |
Pin Length | 0.413 in |
Pin Head Diameter | 9.0 mm |
Pin Head Diameter | 0.354 in |
Pin Head Height | 2.2 mm |
Pin Head Height | 0.087 in |
Head Diameter | 6.4 mm |
Head Diameter | 0.252 in |
Head Height | 1.6 mm |
Head Height | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter Range | 5.1 - 5.2 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.201 - 0.205 in |
Compatible Panel Thickness Range | 5.5 - 6.5 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.217 - 0.256 in |
Extraction Force | 25.0 kg |
Extraction Force | 25.0 kg |
Colour | White |
Full Material | Nylon 6 |
Rivet Type | Snap |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan