Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Canoe-clips zijn een goedkoop bevestigingsmiddel en werken op dezelfde manier als een klinknagel of een schroef. Het ontwerp van deze clips betekent dat ze gemakkelijker te verwijderen zijn dan andere klinknagels. Het assortiment omvat verschillende stijlen, waaronder die met een volledig hol anker of die met een gedeeltelijk hol anker.
Deze economische clips, die geschikt zijn voor frontpaneelmontage, klikken gemakkelijk in ronde gaten en bedekken een kleiner oppervlak. Ze zijn ideaal om verschillende materialen veilig op hun plaats te houden, zowel metalen als kunststoffen. Voor de montage is geen gereedschap nodig - druk gewoon met de duim op de platte ronde kop.
Ons assortiment biedt goede elektrische isolatie en is bestand tegen trillingen, schuren en corrosie. Geschikt voor elektronische, auto- of machinetoepassingen. Canoe-clips passen netjes in paneelgaten en zijn ideaal voor borden en displays die lang moeten blijven zitten. Ze kunnen bij gelegenheid worden verwijderd en hergebruikt; door hun extra stevige grip zijn ze echter beter geschikt voor toepassingen die niet vaak veranderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Ankerlengte | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1367 - € 0,1653 | 917 Op voorraad |
Naturel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | 865 Op voorraad |
Naturel
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 28 Op voorraad |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.22 in
2.5 - 5.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.248 - 0.250 in
6.3 - 6.4 mm
|
||
| € 0,1449 - € 0,1757 | 12978 Op voorraad |
Zwart
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.125 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1367 - € 0,1653 | 247452 Op voorraad |
Naturel
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.114 - 0.157 in
2.9 - 4.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.13 - 0.142 in
3.3 - 3.6 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 10530 Op voorraad |
Naturel
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,1148 - € 0,1275 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.270 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.329 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
| € 0,1666 - € 0,2192 | 99720 Op voorraad |
Naturel
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.079 - 0.098 in
2.0 - 2.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.122 - 0.126 in
3.1 - 3.2 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 95 Op voorraad |
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.181 - 0.187 in
4.6 - 4.7 mm
|
||
| € 0,1188 - € 0,1437 | 5415 Op voorraad |
Naturel
|
0.551 in
14 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.197 - 0.210 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| € 0,1063 - € 0,1484 | 12873 Op voorraad |
Naturel
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
0.471 in
12 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| € 0,2364 - € 0,3264 | 499 Op voorraad |
Zwart
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.02 - 0.118 in
0.5 - 3.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,0731 - € 0,0903 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.126 - 0.35 in
3.2 - 8.9 mm
|
0.895 in
22.7 mm
|
0.331 - 0.339 in
8.4 - 8.6 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0628 | 2124 Op voorraad |
Naturel
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.540 in
13.7 mm
|
0.213 - 0.224 in
5.4 - 5.7 mm
|
||
| € 0,1547 - € 0,191 | 44915 Op voorraad |
Naturel
|
0.866 in
22 mm
|
0.063 - 0.142 in
1.6 - 3.6 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.335 - 0.346 in
8.5 - 8.8 mm
|
||
| € 0,0515 - € 0,0636 | 4000 Op voorraad |
Naturel
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.032 - 0.107 in
0.81 - 2.72 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.085 - 0.09 in
2.16 - 2.29 mm
|
||
| € 0,0904 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
Naturel
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
| € 0,0508 - € 0,0628 | 4000 Op voorraad |
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.165 - 0.185 in
4.2 - 4.7 mm
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
| € 0,1302 - € 0,1607 | 1063 Op voorraad |
Naturel
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.358 - 0.382 in
9.1 - 9.7 mm
|
0.767 in
19.5 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
| € 0,0519 - € 0,0641 | 13145 Op voorraad |
Naturel
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.063 - 0.146 in
1.6 - 3.7 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.15 - 0.161 in
3.8 - 4.1 mm