10015971
MMB-187-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1437 |
| 5000 - 9999 | € 0,1334 |
| 10000 - 19999 | € 0,1258 |
| 20000 + | € 0,1188 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankerlengte | 10.9 mm |
|---|---|
| Ankerlengte | 0.429 in |
| Kopdiameter | 0.500 in |
| Kopdiameter | 12.7 mm |
| Kophoogte | 2.2 mm |
| Kophoogte | 0.087 in |
| Compatibele gatdiameters | 0.181 - 0.187 in |
| Compatibele gatdiameters | 4.6 - 4.7 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 2.5 - 4.0 mm |
| Compatibele paneeldiktes | 0.098 - 0.157 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Kleur | Naturel |
| Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
| Kopvormige klinknagel | Truss |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan