Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1599 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Anchor Length | 5.3 mm |
---|---|
Anchor Length | 0.209 in |
Compatible Hole Diameter Range | 4.7 - 4.7 mm |
Compatible Hole Diameter Range | 0.185 - 0.187 in |
Head Diameter | 9.9 mm |
Head Diameter | 0.39 in |
Head Height | 4.8 mm |
Head Height | 0.189 in |
Compatible Panel Thickness Range | 8.7 - 10.3 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.343 - 0.406 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Rivet Head Shape | Flat |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan