Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1357 |
1000 + | € 0,0973 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele gatdiameter | 3.9 mm |
---|---|
Compatibele gatdiameter | 0.154 in |
Compatibele paneeldiktes | 1.0 - 5.0 mm |
Compatibele paneeldiktes | 0.039 - 0.197 in |
Ankerlengte | 14.0 mm |
Ankerlengte | 0.551 in |
Kopdiameter | 9.0 mm |
Kopdiameter | 0.354 in |
Kophoogte | 1.6 mm |
Kophoogte | 0.063 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Polyoxymethyleen |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Klinknageltype | Montagenagel |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan