Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Compatibele paneeldiktes | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1855 - € 0,3368 | 603 Op voorraad |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1944 - € 0,3561 | 706 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,187 - € 0,3413 | 2605 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2181 - € 0,3977 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,2611 - € 0,4259 | Vraag de levertijd aan hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,365 - € 0,5921 | 2717 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,4007 - € 0,6544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,6218 - € 0,9795 | 3852 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1884 - € 0,3443 | 4420 Op voorraad |
0.161 in
4.1 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,2062 - € 0,3784 | 82 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1295 - € 0,2374 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1929 - € 0,3517 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,1617 - € 0,2953 | 38 Op voorraad |
|
Zwart
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||
| € 0,1558 - € 0,2834 | 86 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||
| 8000 Op voorraad |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
|||
| € 0,0724 - € 0,0894 | 7990 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0716 - € 0,0884 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0709 - € 0,0875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,0712 - € 0,0879 | 880 Op voorraad |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Type 2
|
||
| € 0,4541 - € 0,739 | 1415 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
Type 1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan