Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1861 - € 0,1937 | 3430 Op voorraad |
0.187 in
4.75 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| € 0,4973 - € 0,4973 | 87000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
||
| € 0,4027 - € 0,4027 | 42000 Op voorraad |
0.197 in
5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.578 in
14.7 mm
|
||
| € 0,1523 - € 0,188 | 137 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,1723 | 82949 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| € 0,4119 - € 0,4119 | 41795 Op voorraad |
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1089 - € 0,1209 | 808 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1054 - € 0,117 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2212 | 84232 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| € 0,2898 - € 0,3036 | 143988 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1183 | 476 Op voorraad |
0.25 in
6.35 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,0894 - € 0,1476 | 46000 Op voorraad |
0.188 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,2959 - € 0,3127 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,4393 - € 0,4393 | 19149 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.945 in
24 mm
|
||
| € 0,3127 - € 0,3127 | 755 Op voorraad |
0.250 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,3493 - € 0,3493 | 1000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21 mm
|
||
| € 0,1148 - € 0,1783 | 59 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.591 in
15 mm
|
||
| € 0,1086 - € 0,1682 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.315 in
8 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| € 0,63 - € 0,63 | 745 Op voorraad |
0.394 in
10 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.110 in
28.2 mm