Menu Search

Druknagel met ribben Nylon Naturel

Klinknagel met geribbelde uitsteeksels langs de schacht, die een efficiënte bevestigingsoplossing biedt voor het verbinden van verschillende paneeldiktes en materialen. Kan worden gebruikt als klinknagel en als schroef. Snelle en eenvoudige montage.
Essentra artikelnummer:

10021026

Oud artikelnummer:

PFP-7-01

81949 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Ankerlengte 7.1 mm
Kopdiameter 10.2 mm
Kophoogte 1.3 mm
Minimale plaatdikte 6.4 mm
Maximale plaatdikte 6.35 mm
Maximale gatdiameter 3.5 mm
Kleur Naturel
Materiaal Nylon
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op