Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geribbelde druknagels kunnen in gaten met en zonder schroefdraad worden gestoken om een sterke en betrouwbare verbinding te vormen. Ze zijn een populaire keuze bij het kiezen van een kunststof snelbevestiging.
Het anker van de klinknagels heeft een ontwerp met ribben dat een snelle en eenvoudige installatie garandeert. Wanneer ze met een eenvoudige druk in een paneelgat worden gestoken, buigen de ribben door en veren ze terug op hun plaats. Dit verankert de klinknagel waardoor het paneel stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Deze klinknageloptie is nuttig voor de bevestiging van ventilatoren, maar ook voor het vastzetten van zitkussens en andere stoffen voorwerpen. Geschikt voor diverse materialen, waaronder: hout, schuim, rubber, metalen en kunststoffen. Deze klinknagels zijn ideaal voor gaten met en zonder schroefdraad, voor boorgaten of voor ponsgaten. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen, voor uiteenlopende gatdiameters en paneeldiktes.
Serie: SR2324
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale gatdiameter | Kleur | Materiaal | Kopdiameter | Maximale plaatdikte | Ankerlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,302 - € 0,4897 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,6468 - € 1,0206 | 589 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 0,6621 - € 1,0419 | 800 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,4164 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,3707 - € 0,601 | 22163 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| € 0,3753 - € 0,6087 | 2417 Op voorraad |
0.236 in
6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2776 - € 0,4515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| € 0,6224 - € 0,9794 | 1046 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| € 0,3035 - € 0,4927 | 1116 Op voorraad |
0.197 in
5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| € 0,2349 - € 0,4287 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,4973 | 2095 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,6956 - € 1,0969 | 606 Op voorraad |
0.276 in
7 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,1187 - € 0,1837 | 65679 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,1474 - € 0,1982 | 4380 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| € 0,08 - € 0,1319 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,0804 - € 0,1325 | 46 Op voorraad |
0.28 in
7.1 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| € 0,1922 - € 0,3508 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| € 0,2471 - € 0,4515 | 3400 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| € 0,4027 - € 0,6544 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6 mm
|
Zwart
|
Nylon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,3066 - € 0,4973 | 5902 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm