17011201E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 124 | € 10,9636 |
125 - 249 | € 9,8866 |
250 + | € 8,2434 |
Cam Material | Steel |
---|---|
Finish | Black Powder Coated |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Length | 55.0 mm |
Handle Length | 2.165 in |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Mounting Orientation | Universal |
Commodity Code | 8301409000 |
Handle Type | Lift & Turn Latch Handle |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan