Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 6,4111 - € 6,4111 | 325 Op voorraad |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 14,6774 - € 14,6774 | 119 Op voorraad |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 38,7934 - € 38,7934 | 3 Op voorraad |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 11,1898 - € 11,1898 | 60 Op voorraad |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 6,055 - € 6,055 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 9,9135 - € 9,9135 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 8,5334 - € 8,5334 | 416 Op voorraad |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 26,2086 - € 26,2086 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 1,1843 - € 4,6303 | 646 Op voorraad |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 34,3972 - € 34,3972 | Vraag de levertijd aan hier |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 6,4111 - € 6,4111 | 660 Op voorraad |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 20,7554 - € 20,7554 | 15 Op voorraad |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 165,653 - € 165,653 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 0,837 - € 3,2501 | 7 Op voorraad |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,4496 - € 1,5434 | 9373 Op voorraad |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,509 - € 1,7512 | 12734 Op voorraad |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,6025 - € 2,0628 | 15 Op voorraad |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 0,3931 - € 0,4853 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| € 0,1979 - € 0,2443 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| € 0,135 - € 0,1666 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan