Menu Search

Draadstang 200.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

Deze draadstang is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar een chemisch bestendige, isolerende, lichte en niet-magnetische oplossing vereist is.
Essentra artikelnummer:

10064986

Oud artikelnummer:

072042000002

9373 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 1,5434
250 - 999 € 0,6025
1000 + € 0,4496
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 38,59

25 x € 1,5434

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M4
Totale lengte 200.0 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op