Draadeinden of stangen met volledige schroefdraad zijn ideaal voor toepassingen waar een schroefkop niet nodig, of waar de ruimte beperkt is. Ze verdwijnen volledig in het materiaal, doordat ze helemaal in het materiaal ingeschroefd kunnen worden.
Serie: SR1985
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9022 - € 1,1138 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1532 - € 0,1891 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| € 0,1714 - € 0,2116 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| € 0,0974 - € 0,1203 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 0,2263 - € 0,2966 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,0554 - € 0,0685 | Vraag de levertijd aan hier |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| € 5,0394 - € 6,2214 | 35 Op voorraad |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| € 0,0946 - € 0,1169 | Vraag de levertijd aan hier |
#10-32
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| € 0,159 - € 0,1963 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| € 10,181 - € 12,347 | 9 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| € 0,0487 - € 0,0642 | Vraag de levertijd aan hier |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| € 0,1979 - € 0,2443 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| € 0,515 - € 0,6358 | Vraag de levertijd aan hier |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1154 - € 0,1425 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 1,1266 - € 1,3909 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| € 0,135 - € 0,1666 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 3,7662 - € 4,6497 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| € 0,0811 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| € 0,3931 - € 0,4853 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| € 0,4519 - € 0,5579 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan