Menu Search

Draadstang 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

Deze draadstang is gemaakt van naturel nylon en wordt gebruikt in toepassingen waar een chemisch bestendige, isolerende, lichte en niet-magnetische oplossing vereist is.
Essentra artikelnummer:

10373323

Oud artikelnummer:

3825020150SD

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,1425
2500 - 9999 € 0,1283
10000 + € 0,1154
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 71,25

500 x € 0,1425

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 1/4-20 in
Totale lengte 38.1 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyamide
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op