Dopmoeren zijn ideaal voor het afdekken en beschermen van bouten of schroeven die uitsteken
Serie: SR1955
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Kleur | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1075 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1142 - € 0,141 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| € 0,1042 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,183 - € 0,2425 | 6000 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1084 - € 0,1447 | 2908 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1351 - € 0,1504 | 225 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,1481 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,4317 - € 0,7017 | 1104 Op voorraad |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2727 - € 0,3259 | 858 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1301 - € 0,1447 | 12078 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1769 - € 0,2456 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1601 - € 0,2212 | 3669 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1723 - € 0,2395 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1319 - € 0,1464 | 9920 Op voorraad |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,1504 - € 0,1504 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2488 - € 0,2488 | 9591 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,1046 - € 0,1162 | 4496 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1447 - € 0,1447 | 2996 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2318 - € 0,2318 | 204 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan