Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 5,9146 - € 5,9146 Vraag de levertijd aan hier
20.4 mm
170.3 Nmm
Blauw
40.0 mm
21.4 mm
3645.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 11,2215 - € 11,2215 Vraag de levertijd aan hier
40.8 mm
75.5 Nmm
Blauw
40.0 mm
44.1 mm
3331.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 14,0007 - € 14,0007 Vraag de levertijd aan hier
60.8 mm
50.8 Nmm
Blauw
40.0 mm
67.5 mm
3429.0 N
Voor gemiddeld gebruik
222 Op voorraad
122.0 mm
24.8 Nmm
Blauw
40.0 mm
128.0 mm
3416.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 0,8911 - € 0,8911 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
12.0 Nmm
Rood
10.0 mm
22.2 mm
266.0 N
Heavy Duty
€ 0,8143 - € 0,8143 Vraag de levertijd aan hier
7.5 mm
42.4 Nmm
Rood
12.5 mm
11.2 mm
475.0 N
Heavy Duty
€ 57,9627 - € 57,9627 Vraag de levertijd aan hier
91.6 mm
85.9 Nmm
Blauw
63.0 mm
104.0 mm
8934.0 N
Voor gemiddeld gebruik
€ 0,7458 - € 0,7458 Vraag de levertijd aan hier
9.6 mm
18.0 Nmm
Rood
10.0 mm
12.3 mm
221.0 N
Heavy Duty
€ 15,2329 - € 15,2329 Vraag de levertijd aan hier
45.6 mm
81.7 Nmm
Rood
32.0 mm
54.8 mm
4478.0 N
Heavy Duty
€ 24,5481 - € 24,5481 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
40.2 Nmm
Rood
32.0 mm
112.0 mm
4501.0 N
Heavy Duty
Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
197.0 Nmm
Rood
40.0 mm
31.3 mm
6167.0 N
Heavy Duty
€ 17,9717 - € 17,9717 Vraag de levertijd aan hier
42.0 mm
123.4 Nmm
Rood
40.0 mm
53.1 mm
6554.0 N
Heavy Duty
€ 8,1705 - € 8,1705 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
371.7 Nmm
Rood
40.0 mm
17.0 mm
6318.0 N
Heavy Duty
€ 11,4114 - € 11,4114 Vraag de levertijd aan hier
30.6 mm
170.3 Nmm
Rood
40.0 mm
37.1 mm
6320.0 N
Heavy Duty
€ 21,4412 - € 21,4412 Vraag de levertijd aan hier
45.6 mm
114.4 Nmm
Rood
40.0 mm
56.1 mm
6416.0 N
Heavy Duty
€ 31,5602 - € 31,5602 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
56.2 Nmm
Rood
40.0 mm
115.2 mm
6474.0 N
Heavy Duty
€ 28,4816 - € 28,4816 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
189.1 Nmm
Rood
50.0 mm
47.5 mm
8983.0 N
Heavy Duty
€ 35,0542 - € 35,0542 Vraag de levertijd aan hier
60.9 mm
115.1 Nmm
Rood
50.0 mm
77.6 mm
8929.0 N
Heavy Duty
€ 54,0676 - € 54,0676 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
515.0 Nmm
Rood
63.0 mm
30.0 mm
15450.0 N
Heavy Duty
€ 17,3097 - € 17,3097 Vraag de levertijd aan hier
38.1 mm
137.4 Nmm
Rood
40.0 mm
46.5 mm
6390.0 N
Heavy Duty
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 170.3 Nmm

10631003

Prijsbereik
€ 5,9146 - € 5,9146

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    21.4 mm
  • Maximale kracht
    3645.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    20.4 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 75.5 Nmm

10637241

Prijsbereik
€ 11,2215 - € 11,2215

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    44.1 mm
  • Maximale kracht
    3331.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    40.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 50.8 Nmm

10630822

Prijsbereik
€ 14,0007 - € 14,0007

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    67.5 mm
  • Maximale kracht
    3429.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.8 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 24.8 Nmm

10335277


Voorraadniveaus
222 Op voorraad
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    128.0 mm
  • Maximale kracht
    3416.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    122.0 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 12.0 Nmm

10444993

Prijsbereik
€ 0,8911 - € 0,8911

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    22.2 mm
  • Maximale kracht
    266.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.3 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 42.4 Nmm

10421543

Prijsbereik
€ 0,8143 - € 0,8143

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    11.2 mm
  • Maximale kracht
    475.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    7.5 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 229.0 mm 85.9 Nmm

10631164

Prijsbereik
€ 57,9627 - € 57,9627

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    104.0 mm
  • Maximale kracht
    8934.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.6 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 32.0 mm 18.0 Nmm

10420041

Prijsbereik
€ 0,7458 - € 0,7458

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.3 mm
  • Maximale kracht
    221.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.6 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 81.7 Nmm

10642139

Prijsbereik
€ 15,2329 - € 15,2329

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    54.8 mm
  • Maximale kracht
    4478.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    45.6 mm
Stempelveer ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 40.2 Nmm

10631676

Prijsbereik
€ 24,5481 - € 24,5481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    32.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    112.0 mm
  • Maximale kracht
    4501.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 197.0 Nmm

10335321


Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    31.3 mm
  • Maximale kracht
    6167.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    26.7 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 140.0 mm 123.4 Nmm

10631690

Prijsbereik
€ 17,9717 - € 17,9717

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    53.1 mm
  • Maximale kracht
    6554.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    42.0 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 371.7 Nmm

10644027

Prijsbereik
€ 8,1705 - € 8,1705

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    17.0 mm
  • Maximale kracht
    6318.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    15.3 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 170.3 Nmm

10644225

Prijsbereik
€ 11,4114 - € 11,4114

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    37.1 mm
  • Maximale kracht
    6320.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    30.6 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 114.4 Nmm

10631591

Prijsbereik
€ 21,4412 - € 21,4412

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    56.1 mm
  • Maximale kracht
    6416.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    45.6 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 56.2 Nmm

10643631

Prijsbereik
€ 31,5602 - € 31,5602

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    115.2 mm
  • Maximale kracht
    6474.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 127.0 mm 189.1 Nmm

10644119

Prijsbereik
€ 28,4816 - € 28,4816

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    47.5 mm
  • Maximale kracht
    8983.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 203.0 mm 115.1 Nmm

10644096

Prijsbereik
€ 35,0542 - € 35,0542

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    77.6 mm
  • Maximale kracht
    8929.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.9 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 89.0 mm 515.0 Nmm

10631577

Prijsbereik
€ 54,0676 - € 54,0676

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    30.0 mm
  • Maximale kracht
    15450.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    26.7 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 137.4 Nmm

10644126

Prijsbereik
€ 17,3097 - € 17,3097

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    46.5 mm
  • Maximale kracht
    6390.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    38.1 mm