Menu Search

Die Springs

Op voorraad

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
439 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Maximale doorbuiging tijdens gebruik Veerconstante Kleur Gatdiameter Maximale doorbuiging Maximale kracht Type Bestellen
€ 156,2503 - € 156,2503 Vraag de levertijd aan hier
76.2 mm
155.0 Nmm
Rood
63.0 mm
102.0 mm
15810.0 N
Heavy Duty
€ 1,027 - € 1,027 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
23.3 Nmm
Geel
10.0 mm
11.5 mm
293.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 177,8322 - € 177,8322 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
128.0 Nmm
Rood
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
€ 1,1401 - € 1,1401 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
19.6 Nmm
Geel
10.0 mm
13.8 mm
271.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 8,3446 - € 8,3446 Vraag de levertijd aan hier
76.3 mm
2.7 Nmm
Geel
10.0 mm
111.0 mm
302.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 2,3064 - € 2,3064 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
11.2 Nmm
Geel
10.0 mm
25.2 mm
281.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,3264 - € 1,3264 Vraag de levertijd aan hier
9.5 mm
34.6 Nmm
Geel
12.5 mm
13.9 mm
480.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 2,6859 - € 2,6859 Vraag de levertijd aan hier
19.0 mm
16.6 Nmm
Geel
12.5 mm
28.5 mm
474.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,0012 - € 1,0012 Vraag de levertijd aan hier
6.3 mm
36.4 Nmm
Geel
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,7119 - € 1,7119 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
16.8 Nmm
Geel
10.0 mm
16.2 mm
272.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 0,9667 - € 0,9667 Vraag de levertijd aan hier
6.3 mm
54.7 Nmm
Geel
12.5 mm
8.9 mm
487.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,3993 - € 1,3993 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
13.3 Nmm
Geel
10.0 mm
20.4 mm
271.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 1,3826 - € 1,3826 Vraag de levertijd aan hier
8.0 mm
42.4 Nmm
Geel
12.5 mm
12.8 mm
540.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 2,1106 - € 2,1106 Vraag de levertijd aan hier
16.0 mm
19.9 Nmm
Geel
12.5 mm
23.9 mm
476.0 N
Voor zeer zwaar gebruik
€ 55,1003 - € 55,1003 Vraag de levertijd aan hier
91.5 mm
75.5 Nmm
Rood
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
€ 70,6052 - € 70,6052 Vraag de levertijd aan hier
34.5 mm
370.0 Nmm
Rood
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
€ 125,4568 - € 125,4568 Vraag de levertijd aan hier
60.9 mm
198.0 Nmm
Rood
63.0 mm
78.8 mm
15602.0 N
Heavy Duty
€ 28,6322 - € 28,6322 Vraag de levertijd aan hier
76.2 mm
67.6 Nmm
Rood
40.0 mm
96.2 mm
6500.0 N
Heavy Duty
€ 29,9002 - € 29,9002 Vraag de levertijd aan hier
26.7 mm
276.8 Nmm
Rood
50.0 mm
31.5 mm
8720.0 N
Heavy Duty
€ 11,1769 - € 11,1769 Vraag de levertijd aan hier
71.2 mm
20.1 Nmm
Blauw
25.0 mm
76.6 mm
1542.0 N
Voor gemiddeld gebruik
  • van 22
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 254.0 mm 155.0 Nmm

10643617

Prijsbereik
€ 156,2503 - € 156,2503

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    102.0 mm
  • Maximale kracht
    15810.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.2 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 38.0 mm 23.3 Nmm

10414699

Prijsbereik
€ 1,027 - € 1,027

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    11.5 mm
  • Maximale kracht
    293.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.5 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Prijsbereik
€ 177,8322 - € 177,8322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    122.0 mm
  • Maximale kracht
    15616.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 19.6 Nmm

10445242

Prijsbereik
€ 1,1401 - € 1,1401

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    13.8 mm
  • Maximale kracht
    271.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    11.0 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 2.7 Nmm

10632192

Prijsbereik
€ 8,3446 - € 8,3446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    111.0 mm
  • Maximale kracht
    302.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.3 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 11.2 Nmm

10445273

Prijsbereik
€ 2,3064 - € 2,3064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    25.2 mm
  • Maximale kracht
    281.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.0 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 38.0 mm 34.6 Nmm

10418932

Prijsbereik
€ 1,3264 - € 1,3264

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    13.9 mm
  • Maximale kracht
    480.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    9.5 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 76.0 mm 16.6 Nmm

10445327

Prijsbereik
€ 2,6859 - € 2,6859

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    28.5 mm
  • Maximale kracht
    474.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    19.0 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Prijsbereik
€ 1,0012 - € 1,0012

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    7.4 mm
  • Maximale kracht
    280.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    6.3 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 16.8 Nmm

10445259

Prijsbereik
€ 1,7119 - € 1,7119

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    16.2 mm
  • Maximale kracht
    272.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    12.8 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 25.0 mm 54.7 Nmm

10416136

Prijsbereik
€ 0,9667 - € 0,9667

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    8.9 mm
  • Maximale kracht
    487.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    6.3 mm
Stempelveer ISO 10243 10.0 mm 64.0 mm 13.3 Nmm

10445266

Prijsbereik
€ 1,3993 - € 1,3993

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    10.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    20.4 mm
  • Maximale kracht
    271.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    16.0 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 32.0 mm 42.4 Nmm

10445280

Prijsbereik
€ 1,3826 - € 1,3826

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    12.8 mm
  • Maximale kracht
    540.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    8.0 mm
Stempelveer ISO 10243 12.5 mm 64.0 mm 19.9 Nmm

10445310

Prijsbereik
€ 2,1106 - € 2,1106

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    12.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    23.9 mm
  • Maximale kracht
    476.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    16.0 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Prijsbereik
€ 55,1003 - € 55,1003

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    121.0 mm
  • Maximale kracht
    9136.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    91.5 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Prijsbereik
€ 70,6052 - € 70,6052

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    37.5 mm
  • Maximale kracht
    13875.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    34.5 mm
Stempelveer ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 198.0 Nmm

10644058

Prijsbereik
€ 125,4568 - € 125,4568

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    63.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    78.8 mm
  • Maximale kracht
    15602.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    60.9 mm
Stempelveer ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 67.6 Nmm

10644102

Prijsbereik
€ 28,6322 - € 28,6322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    40.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    96.2 mm
  • Maximale kracht
    6500.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    76.2 mm
Stempelveer ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 276.8 Nmm

10635452

Prijsbereik
€ 29,9002 - € 29,9002

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    50.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    31.5 mm
  • Maximale kracht
    8720.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    26.7 mm
Stempelveer ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 20.1 Nmm

10637272

Prijsbereik
€ 11,1769 - € 11,1769

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Gatdiameter
    25.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Maximale doorbuiging
    76.6 mm
  • Maximale kracht
    1542.0 N
  • Maximale doorbuiging tijdens gebruik
    71.2 mm