Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 107,0184 - € 107,0184 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
337.0 Nmm
337.0 Nmm
|
Geel
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.551 in
64.8 mm
|
21838.0 N
21838.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 48,4525 - € 48,4525 | Vraag de levertijd aan hier |
1.134 in
28.8 mm
|
341.8 Nmm
341.8 Nmm
|
Geel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
13535.0 N
13535.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 30,0514 - € 30,0514 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
16.7 Nmm
16.7 Nmm
|
Blauw
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
2452.0 N
2452.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 9,3883 - € 9,3883 | 240 Op voorraad |
1.402 in
35.6 mm
|
89.1 Nmm
89.1 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
3475.0 N
3475.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 16,5003 - € 16,5003 | Vraag de levertijd aan hier |
2.189 in
55.6 mm
|
55.3 Nmm
55.3 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.433 in
61.8 mm
|
3419.0 N
3419.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 29,7919 - € 29,7919 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
65.9 Nmm
65.9 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.315 in
84.2 mm
|
5546.0 N
5546.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 10,5155 - € 10,5155 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
3408.0 N
3408.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 22,564 - € 22,564 | Vraag de levertijd aan hier |
4 in
101.6 mm
|
30.1 Nmm
30.1 Nmm
|
Blauw
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
3397.0 N
3397.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 30,3767 - € 30,3767 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
210.8 Nmm
210.8 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.768 in
44.9 mm
|
9464.0 N
9464.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 19,6117 - € 19,6117 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
139.4 Nmm
139.4 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
5464.0 N
5464.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 32,0423 - € 32,0423 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
183.6 Nmm
183.6 Nmm
|
Blauw
|
2.48 in
63.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
9326.0 N
9326.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 27,9783 - € 27,9783 | Vraag de levertijd aan hier |
2.189 in
55.6 mm
|
86.4 Nmm
86.4 Nmm
|
Blauw
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.563 in
65.1 mm
|
5627.0 N
5627.0 N
|
Voor gemiddeld gebruik
|
||
| € 7,5974 - € 7,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
3.004 in
76.3 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
426.0 N
426.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 1,882 - € 1,882 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 1,767 - € 1,767 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 2,4878 - € 2,4878 | Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 4,6321 - € 4,6321 | Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Geel
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 3,0132 - € 3,0132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.878 in
22.3 mm
|
14.0 Nmm
14.0 Nmm
|
Geel
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 2,2193 - € 2,2193 | Vraag de levertijd aan hier |
0.248 in
6.3 mm
|
326.5 Nmm
326.5 Nmm
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
2253.0 N
2253.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
| € 2,2206 - € 2,2206 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
146.9 Nmm
146.9 Nmm
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
2380.0 N
2380.0 N
|
Voor zeer zwaar gebruik
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan