Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiaal: Chroomstaallegering Kleur: Geel, Rood, Blauw, Groen Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale doorbuiging tijdens gebruik | Veerconstante | Kleur | Gatdiameter | Maximale doorbuiging | Maximale kracht | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,4621 - € 1,4621 | Vraag de levertijd aan hier |
1.197 in
30.4 mm
|
5.9 Nmm
5.9 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
292.0 N
292.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 0,9034 - € 0,9034 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
31.7 Nmm
31.7 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
441.0 N
441.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,4876 - € 1,4876 | Vraag de levertijd aan hier |
0.803 in
20.4 mm
|
15.5 Nmm
15.5 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
470.0 N
470.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 6,8856 - € 6,8856 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
2.6 Nmm
2.6 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
7.437 in
188.9 mm
|
484.0 N
484.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,0565 - € 2,0565 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,5673 - € 2,5673 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
13.1 Nmm
13.1 Nmm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
619.0 N
619.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 6,228 - € 6,228 | Vraag de levertijd aan hier |
4.803 in
122.0 mm
|
1.0 Nmm
1.0 Nmm
|
Groen
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.008 in
178.0 mm
|
185.0 N
185.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,3192 - € 1,3192 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
11.1 Nmm
11.1 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
329.0 N
329.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,3974 - € 1,3974 | Vraag de levertijd aan hier |
1.402 in
35.6 mm
|
4.7 Nmm
4.7 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
270.0 N
270.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 0,7505 - € 0,7505 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
5.3 Nmm
5.3 Nmm
|
Groen
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
198.0 N
198.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,0311 - € 1,0311 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
14.7 Nmm
14.7 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
309.0 N
309.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,1881 - € 1,1881 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
7.2 Nmm
7.2 Nmm
|
Groen
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
305.0 N
305.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 1,869 - € 1,869 | Vraag de levertijd aan hier |
1.606 in
40.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
Groen
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
43.4 Nmm
43.4 Nmm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
772.0 N
772.0 N
|
Light Duty
|
|||
| € 4,6707 - € 4,6707 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Groen
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,373 - € 2,373 | Vraag de levertijd aan hier |
0.504 in
12.8 mm
|
80.7 Nmm
80.7 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
1420.0 N
1420.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 2,6388 - € 2,6388 | Vraag de levertijd aan hier |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 5,174 - € 5,174 | Vraag de levertijd aan hier |
1.795 in
45.6 mm
|
18.6 Nmm
18.6 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.421 in
61.5 mm
|
1141.0 N
1141.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 8,8347 - € 8,8347 | Vraag de levertijd aan hier |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Groen
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
| € 4,3323 - € 4,3323 | Vraag de levertijd aan hier |
0.693 in
17.6 mm
|
83.2 Nmm
83.2 Nmm
|
Groen
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
2305.0 N
2305.0 N
|
Light Duty
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan