Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.
Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.
Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Materiaal: RVS Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Belasting bij max. indrukking | Minimale buitendiameter | Veerconstante | Lading bij 50% belasting | Totale lengte | Draaddiameter | Maximale buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 3,0207 - € 3,2973 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
6.18 N
6.18 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
8.01 N
8.01 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
11.65 N
11.65 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
18.10 N
18.10 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6165 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
27.09 N
27.09 N
|
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
9.34 N
9.34 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,3868 - € 3,6767 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
10.54 N
10.54 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| € 3,1274 - € 3,4037 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
22.64 N
22.64 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
9.56 N
9.56 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,4936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
15.21 N
15.21 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
22.33 N
22.33 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,0207 - € 3,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
4.98 N
4.98 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
6.81 N
6.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 3,3106 - € 3,6004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
10.72 N
10.72 N
|
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| € 2,7308 - € 2,9749 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
9.07 N
9.07 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 3,1274 - € 3,4021 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
16.15 N
16.15 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,5101 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
8.58 N
8.58 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,4936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
12.81 N
12.81 N
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| € 3,2342 - € 3,4936 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
21.13 N
21.13 N
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| € 3,0207 - € 3,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
4.45 N
4.45 N
|
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan