Menu Search

Compression Springs

Op voorraad

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
341 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Veerconstante Totale lengte Belasting bij laadlengte Draaddiameter Max. ingedrukte lengte Buitendiameter Massief materiaal Bestellen
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
1.46 Nmm
31.75 mm
28.91 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
2.68 Nmm
44.45 mm
52.50 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
1.90 Nmm
25.4 mm
28.91 N
1.1 mm
6.7 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
1.85 Nmm
63.5 mm
52.50 N
1.3 mm
23.7 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
0.98 Nmm
50.8 mm
28.91 N
1.1 mm
11.7 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,907 - € 2,0748 Vraag de levertijd aan hier
0.86 Nmm
57.15 mm
28.91 N
1.1 mm
12.8 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Vraag de levertijd aan hier
17.50 Nmm
12.7 mm
85.22 N
1.6 mm
7.5 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,9527 - € 2,1358 Vraag de levertijd aan hier
8.31 Nmm
25.4 mm
85.22 N
1.6 mm
12.3 mm
12.2 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
1.01 Nmm
63.5 mm
32.98 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,8765 - € 2,0443 Vraag de levertijd aan hier
5.71 Nmm
22.35 mm
52.50 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
RVS 302
€ 1,917 - € 2,4538 Vraag de levertijd aan hier
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
Koolstofstaal
€ 1,434 - € 1,5561 Vraag de levertijd aan hier
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,4569 - € 1,5866 Vraag de levertijd aan hier
14.88 Nmm
15.75 mm
64.01 N
1.1 mm
10.2 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,4569 - € 1,5866 Vraag de levertijd aan hier
9.81 Nmm
22.35 mm
64.01 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,4569 - € 1,5876 Vraag de levertijd aan hier
6.57 Nmm
31.75 mm
64.01 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,4569 - € 1,5876 Vraag de levertijd aan hier
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Koolstofstaal
€ 1,5134 - € 1,6476 Vraag de levertijd aan hier
1.44 Nmm
14.22 mm
11.65 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
Koolstofstaal
  • van 18
Drukveer 12.2 mm 31.75 mm 1.46 Nmm

10423547

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    8.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    11.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 10.7 mm 44.45 mm 2.68 Nmm

10438893

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    17.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    52.50 N
  • Belaste lengte
    24.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    4.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    5.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 25.4 mm 1.90 Nmm

10423790

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    6.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    10.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 10.7 mm 63.5 mm 1.85 Nmm

10438923

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    23.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    52.50 N
  • Belaste lengte
    35.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 12.2 mm 50.8 mm 0.98 Nmm

10421734

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    11.7 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    21.2 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    15.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    34.0 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

10438961

Prijsbereik
€ 2,0748 - € 1,907

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    28.91 N
  • Belaste lengte
    23.6 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 12.7 mm 17.50 Nmm

10438978

Prijsbereik
€ 2,1358 - € 1,9527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    7.5 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    7.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 12.2 mm 25.4 mm 8.31 Nmm

10439005

Prijsbereik
€ 2,1358 - € 1,9527

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    12.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    85.22 N
  • Belaste lengte
    15.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    12.2 mm
Drukveer 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    32.98 N
  • Belaste lengte
    16.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 10.7 mm 63.5 mm 1.01 Nmm

10438824

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    16.0 mm
  • Belasting bij laadlengte
    32.98 N
  • Belaste lengte
    30.7 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 10.7 mm 22.35 mm 5.71 Nmm

10438862

Prijsbereik
€ 2,0443 - € 1,8765

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.3 mm
  • Belasting bij laadlengte
    52.50 N
  • Belaste lengte
    13.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    230 °C
  • Buitendiameter
    10.7 mm
Drukveer 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Prijsbereik
€ 2,4538 - € 1,917

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    2.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    7.83 N
  • Belaste lengte
    3.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    121 °C
  • Buitendiameter
    4.6 mm
Drukveer 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Prijsbereik
€ 1,5561 - € 1,434

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    2.4 mm
  • Belasting bij laadlengte
    5.69 N
  • Belaste lengte
    4.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 15.75 mm 14.88 Nmm

10234174

Prijsbereik
€ 1,5866 - € 1,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    10.2 mm
  • Belasting bij laadlengte
    64.01 N
  • Belaste lengte
    11.5 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 22.35 mm 9.81 Nmm

10437568

Prijsbereik
€ 1,5866 - € 1,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    14.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    64.01 N
  • Belaste lengte
    15.8 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 31.75 mm 6.57 Nmm

10437605

Prijsbereik
€ 1,5876 - € 1,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    19.8 mm
  • Belasting bij laadlengte
    64.01 N
  • Belaste lengte
    22.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Prijsbereik
€ 1,5876 - € 1,4569

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    29.9 mm
  • Belasting bij laadlengte
    64.01 N
  • Belaste lengte
    34.9 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    6.1 mm
Drukveer 9.1 mm 14.22 mm 1.44 Nmm

10420973

Prijsbereik
€ 1,6476 - € 1,5134

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Max. ingedrukte lengte
    3.1 mm
  • Belasting bij laadlengte
    11.65 N
  • Belaste lengte
    6.1 mm
  • Maximale toepassingstemperatuur
    120 °C
  • Buitendiameter
    9.1 mm