Menu Search

Drukveer 12.2 mm 57.15 mm 0.86 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 57.15 mm long, with a 12.19 mm outside diameter and 0.86 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra artikelnummer:

10438961

Oud artikelnummer:

1217300

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,0748
150 - 299 € 1,968
300 + € 1,907
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 62,24

30 x € 2,0748

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Max. ingedrukte lengte 12.8 mm
Belasting bij laadlengte 28.91 N
Belaste lengte 23.6 mm
Maximale toepassingstemperatuur 230 °C
Buitendiameter 12.2 mm
Totale lengte 57.15 mm
Veerconstante 0.86 Nmm
Draaddiameter 1.1 mm
Massief materiaal RVS 302

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op