Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaal: RVS, Koolstofstaal Serie:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Veerconstante | Totale lengte | Belasting bij laadlengte | Draaddiameter | Max. ingedrukte lengte | Buitendiameter | Massief materiaal | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
2.97 Nmm
2.97 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.71 Nmm
0.71 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.74 Nmm
0.74 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,968 - € 2,1511 | Vraag de levertijd aan hier |
0.26 Nmm
0.26 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
12.40 Nmm
12.40 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,9097 | Vraag de levertijd aan hier |
8.17 Nmm
8.17 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,907 | Vraag de levertijd aan hier |
5.47 Nmm
5.47 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7392 - € 1,9097 | Vraag de levertijd aan hier |
3.36 Nmm
3.36 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
4.96 Nmm
4.96 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
2.70 Nmm
2.70 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8765 - € 2,0443 | Vraag de levertijd aan hier |
1.36 Nmm
1.36 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8307 - € 1,9833 | 2693 Op voorraad |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,978 | Vraag de levertijd aan hier |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.67 Nmm
0.67 Nmm
|
0.94 in
23.88 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,8154 - € 1,968 | Vraag de levertijd aan hier |
0.50 Nmm
0.50 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
RVS 302
|
||
| € 1,7239 - € 1,8765 | Vraag de levertijd aan hier |
0.15 Nmm
0.15 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
RVS 302